FGA 14 SI-MD-55 N016
Osanro: 10.01.06.04114
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
| Size | 14 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 5 mm |
| D1 | 13,7 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 14,5 mm |
| Ds | 12,5 mm |
| H | 15,5 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 8,5 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 1,2 N |
| Size | 14 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Weight | 1,1 g |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Product family | FGA |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi