FGA 14 SI-MD-55 N016
Część nr.: 10.01.06.04114
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
| Size | 14 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 5 mm |
| D1 | 13,7 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 14,5 mm |
| Ds | 12,5 mm |
| H | 15,5 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 8,5 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 1,2 N |
| Size | 14 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Weight | 1,1 g |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Product family | FGA |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja