SVK G1/2-IG
Parça no.: 10.05.03.00037
Devre dışı bırakma için çek valf kullanılmayan vantuzlar
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/2"-M |
| Diş G2 | G1/2"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | G1/2"-M |
| G2 | G1/2"-F |
| L | 29 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 14 mm |
| SW1 | 27 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Pu = -0,3 bar için tahliye oranı | 0,49 m³/h |
| Pu = -0,3 bar için tahliye oranı | 8,1 l/min |
| Pu = -0,6 bar için tahliye oranı | 0,54 m³/h |
| Pu = -0,6 bar için tahliye oranı | 9 l/min |
| Akış hızı maks. | 47,4 m³/h |
| Akış hızı maks. vakum | 790 l/min |
| Ağırlık | 47,4 g |
| Ürün ailesi | SVK |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon