SVK G1/2-IG
Číslo dílu.: 10.05.03.00037
Check valve for deactivation of unused suction cups
Odvětví: Universal
| Thread G1 | G1/2"-M |
| Thread G2 | G1/2"-F |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| G1 | G1/2"-M |
| G2 | G1/2"-F |
| L | 29 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 14 mm |
| SW1 | 27 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 0,49 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 8,1 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 0,54 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 9 l/min |
| Flow rate max. | 47,4 m³/h |
| Flow rate max. vacuum | 790 l/min |
| Weight | 47,4 g |
| Product family | SVK |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace