Schmalz

Tilaustiedot

Check valves SVK, SVKG, SVV are delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SVK G1/2-IG

Osanro: 10.05.03.00037

Check valve for deactivation of unused suction cups

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/2"-M
Thread G2G1/2"-F
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
G1 G1/2"-M
G2 G1/2"-F
L 29  mm
LG1 12  mm
LG2 14  mm
SW1 27  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 0,49  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 8,1  l/min
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 0,54  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 9  l/min
Flow rate max. 47,4  m³/h
Flow rate max. vacuum 790  l/min
Weight 47,4  g
Product family SVK
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin