- YENI
SVN-FP-120 G1/4-AG N019
Parça no.: 10.05.03.00414
Connection nipple with integrated flow-limiting pin
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Anahtar boyutu SW1 | 21 (mm) |
| Meme ucu ailesi | N 019 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| L | 6 mm |
| D2 | 13,5 mm |
| D | 20 mm |
| dn | 1,2 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 21 mm |
| L1 | 40 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 019 |
| Pu = -0,3 bar için tahliye oranı | 10 l/min |
| Pu = -0,3 bar için tahliye oranı | 0,6 m³/h |
| Pu = -0,6 bar için tahliye oranı | 10,8 l/min |
| Pu = -0,6 bar için tahliye oranı | 0,64 m³/h |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon