Schmalz

Note sull'ordine

La valvola di esclusione SVN-FP viene fornita come prodotto pronto per la connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

SVN-FP-120 G1/4-AG N019

Numero articolo: 10.05.03.00414

Raccordo di collegamento con perno limitatore di flusso integrato

Filettatura G1G1/4"-AG
Misura della chiave SW121 (mm)
Famiglia di nippliN 019
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
L 6  mm
D2 13.5  mm
D 20  mm
dn 1.2  mm
G1 G1/4"-AG
LG1 11  mm
SW1 21  mm
L1 40  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Famiglia di nippli N 019
Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,3 bar 10  l/min
Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,3 bar 0.6  m³/h
Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,6 bar 10.8  l/min
Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,6 bar 0.64  m³/h
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello