Schmalz

Sipariş Bilgileri

Touch valve TV / TVN bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

TVN G1/8-AG 6 N007

Parça no.: 10.05.10.00021

Entegre bağlantı nipeli dokunmatik valf

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/8"-M
Yay stroku Z6 (mm)
Meme ucuN 007
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 10  mm
D1 6,5  mm
D2 2  mm
G1 G1/8"-M
L 5  mm
L1 27,5  mm
L2 7  mm
L3 1,5  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Z (İnme) 6  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nominal akış hızı 12  l/min
Nominal akış hızı 0,7  m³/h
Ağırlık 4  g
Ürün ailesi TV
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git