TVN G1/8-AG 6 N007
Onderdeelnr.: 10.05.10.00021
Aansluitnippel met geïntegreerd tastventiel
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Spring stroke Z | 6 (mm) |
| Nipple | N 007 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 10 mm |
| D1 | 6,5 mm |
| D2 | 2 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 27,5 mm |
| L2 | 7 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nominal flow rate | 12 l/min |
| Nominal flow rate | 0,7 m³/h |
| Weight | 4 g |
| Product family | TV |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie