TVN G1/8-AG 6 N007
Číslo dílu.: 10.05.10.00021
Connection nipple with integrated touch valve
Odvětví: Universal
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Spring stroke Z | 6 (mm) |
| Nipple | N 007 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 10 mm |
| D1 | 6,5 mm |
| D2 | 2 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 27,5 mm |
| L2 | 7 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nominal flow rate | 12 l/min |
| Nominal flow rate | 0,7 m³/h |
| Weight | 4 g |
| Product family | TV |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace