Schmalz

Sipariş Bilgileri

Manuel sürgülü valf HSV, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

HSV 7 3/2 G1/4-IG

Parça no.: 10.05.07.00034

Vakum ve basınçlı havanın manuel olarak değiştirilmesi için manuel sürgülü valf

Endüstriler: Genel

Nominal boyut7 (mm)
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Diş G1G1/4"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D1 30  mm
G1 G1/4"-F
L 58  mm
LG1 12  mm
SW1 19  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nominal boyut 7  mm
Nominal akış hızı 6  m³/h
Nominal akış hızı 100  l/min
Ağırlık 0,1  kg
Ürün ailesi HSV
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git