HSV 7 3/2 G1/4-IG
Onderdeelnr.: 10.05.07.00034
Handschuifventiel voor het handmatig schakelen van vacuüm en perslucht
Industriesegmenten: Universeel
| Nominal size | 7 (mm) |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D1 | 30 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 58 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 19 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nominal size | 7 mm |
| Nominal flow rate | 6 m³/h |
| Nominal flow rate | 100 l/min |
| Weight | 0,1 kg |
| Product family | HSV |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie