HSV 7 3/2 G1/4-IG
Číslo dílu.: 10.05.07.00034
Manual slide valve for manual switching of vacuum and compressed air
Odvětví: Universal
| Nominal size | 7 (mm) |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D1 | 30 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 58 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 19 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nominal size | 7 mm |
| Nominal flow rate | 6 m³/h |
| Nominal flow rate | 100 l/min |
| Weight | 0,1 kg |
| Product family | HSV |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace