RMQC 50 SE DIO M8-8 NPN MATCH
Parça no.: 10.08.09.00052
Kolay ve hızlı değişim için hızlı değişim modülü EoA tutucuların hızlı bağlantısı MATCH dizileri
| Dmk | 50 (mm) |
| Schneider Electric | |
| Girişler / çıkışlar | dijital giriş / çıkış |
| Freedrive | |
| Elektrik bağlantısı | Male connect M8, 8 pole |
| İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
| İnşaat | Hızlı değiştirme sistemi MATCH |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 75 mm |
| d | 6,4 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M8-F |
| G2 | M7-F |
| G3 | M3-F |
| G4 | M4-F |
| H | 21 mm |
| H1 | 24 mm |
| Lk | 100 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| İnşaat | Hızlı değiştirme sistemi MATCH |
| Schneider Electric | |
| İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
| Şekil montaj elemanları | Akışkan kanalı kapalı |
| Girişler / çıkışlar | dijital giriş / çıkış |
| Elektrik bağlantısı | M8-8 |
| 500 N | |
| 40 Nm | |
| 50 N | |
| 0 N | |
| E-transfer elektrik / pnömatik | |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon