RMQC 50 SE DIO M8-8 NPN MATCH
N° de artículo: 10.08.09.00052
Módulo de cambio rápido para una conexión fácil y rápida de las pinzas EoA de la serie MATCH
| Dmk | 50 (mm) |
| para | Schneider Electric |
| Entradas / salidas | entrada / salida digital |
| Función adicional Equipamiento de la instalación | Freedrive |
| Conexión eléctrica | Conector M8, 8 polar |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación NPN |
| Diseño | Sistema de cambio rápido MATCH |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 75 mm |
| d | 6,4 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M8-HE |
| G2 | M7-HE |
| G3 | M3-HE |
| G4 | M4-HE |
| H | 21 mm |
| H1 | 24 mm |
| Lk | 100 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Diseño | Sistema de cambio rápido MATCH |
| para | Schneider Electric |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación NPN |
| Elementos de fijación de forma | Canal de fluido cerrado |
| Entradas / salidas | entrada / salida digital |
| Conexión eléctrica | M8-8 |
| Fuerza axial (máx.) | 500 N |
| Momento (Y) | 40 Nm |
| Fuerza de apriete | 50 N |
| Poder disolvente | 0 N |
| con | Transferencia eléctrica / neumática |
| Temperatura de uso | 5 ... 60 °C |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación