Modüler Gripper Sistemi PXT
Modüler tutucu modülü PXT, hafif yapı robotu için esnek tutucu sistemlerinin yapısını optimize eder. Standartlaştırılmış az sayıdaki bileşenle çeşitli kullanım süreçlerine uygun çözümler hayata geçirilebilir. İçte bulunan vakum kılavuzu azami kullanım esnekliği ve pratiklik sağlar. Montaj ve donanım değişikliği basit, hızlı ve az sayıda ekipmanla gerçekleştirilir.
Tüm Schmalz komponentleri ve ön yapılandırmalı robot flanşları için en uygun bağlantı elemanlarıyla modüler sistem
Az sayıdaki standart komponent büyük bir kullanım yelpazesi sunar ve sadece birkaç takım gerektirir
Entegre edilebilen vakum kılavuzu ile düşük öz ağırlık ve düşük bozucu kontur
Yüksek kaliteli komponentler sayesinde çoklu kullanım ve değişen taleplere hızlı uyarlama
Modüler sistem
IMG 1:
- Altı farklı robot modeli için çoklu flanş bağlantısı (1)
- Standart profil (2)
- Profil üzerinden hareket için oluklu yapı (3)
- Harici vakum beslemesi için bağlantı elemanı (4) ve bağlantı rakoru
- Hortumları ve kabloları kablo bağlarıyla bağlamak için evrensel tutucu (5)
- Farklı komponentleri M6 diş bağlantısı ile bağlanması için çoklu bağlama bloku (6)
- Akış için çapraz konektör (6)
- Tekli çapraz bağlantı (8), akış için çapraz bağlantıya uygun yükseklik
- Sızdırmazlık için profil kapakları (9)
- Dönebilen 1/4" vantuz bağlantılı iç vakum hattı (10) için bağlantı elemanı
- Kaydırılabilir vantuz bağlantısı, yaylı iticisiz bağlantılar için son derece uyumlu (11)
- 1/4" vantuz bağlantılı dahili vakum hattı (12) için bağlantı elemanı
- Yaylı bağlantılı veya yaylı bağlantısız vantuz bağlantısı (13)
IMG 2:
- Boyuna piston başlığının bağlanması için flanş (1)
- Piston başlığının 3 boyutlu bağlayıcılar ve bir çapraz konektör ile çift dönüşünün (2) yanı sıra döner yaylı piston bağlantısı (2a)
- Piston başlığının 3 boyutlu bağlayıcı ve bir çapraz konektör ile tek dönüşünün (3) yanı sıra döner vantuz bağlantısı (3a)
- İki adet 3 boyutlu bağlayıcı ve bir paralel konektör ile paralel yer değiştirmenin (4) yanı sıra 3 boyutlu kelepçeye döner vantuz bağlantısı (4a)
- Piston başlığının bir dahili konektör (5) ile basit dönüşü ve döner vantuz bağlantısı (5a)
Sipariş Bilgileri
Ürün kodu
Parça numarasına benzer şekilde, ürün kodu Schmalz'daki ürün konfigürasyonlarını benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır. Ürün kodu, ürün etiketinde veya teklif ya da siparişte bulunabilir. Ürününüz hakkında sorularınız mı var veya bir konfigürasyonu yeniden sipariş etmek mi istiyorsunuz? O zaman lütfen Schmalz ile iletişime geçtiğinizde bu anahtarı hazır bulundurun.
| Kod | Tip |
|---|---|
| PXT | PXT |
| Kod | Tip |
|---|---|
| E 10 - 26 |
Harici vakum bağlantısı 10 = 1 ana çapraz travers, 0 çapraz travers 26 = 2 ana çapraz travers, 6 çapraz travers |
| I 10 - 26 |
Dahili vakum bağlantısı 10 = 1 ana çapraz travers, 0 çapraz travers 26 = 2 ana çapraz travers, 6 çapraz travers |
| Kod | Tip |
|---|---|
| Sayı | Uzunluk ana travers |
| Kod | Tip |
|---|---|
| S | Vantuz |
| HS | Vantuz için tutucu |
| HP | Yaylı bağlantı için tutucu |
| P | Yaylı bağlantı |
| PS YAYLI PISTON | Yaylı bağlantı+ vantuz |
| Kod | Tip |
|---|---|
| 1...24 | 1 ila 24 kavrama noktası |
| Kod | Tip |
|---|---|
| ABC00001C | Özel konfigüratör kodu |
Sipariş Bilgileri
Sizlere sipariş seçenekleri sunuyoruz:
- Yapılandırılmış, münferit bileşenlerin monte edildiği tutucu sipariş ediyorsunuz.
- Yapılandırılmış bir tutucu sipariş ediyorsunuz ve münferit parçaları kendiniz monte edeceksiniz.
- Gereksiniminize göre münferit bileşenleri sipariş ediyorsunuz.
Endüstriler
- •Genel
Dokümantasyon
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce | |
| İngilizce |
Örnek konfigürasyonlar

Yarı mamul parçaların malzemelerinin taşınması veya lojistik görevlerin gerçekleştirilmesinde uygulama

Profiller, borular ve kirişlerin taşınması

Montaj süreçlerinde kullanım

Tutucunun üç boyutlu montaj olanağı nedeniyle serbest biçimli parçaların taşınması

Örneğin; kesimler için birkaç malzemenin aynı anda taşınması

Makinelerin yüklenmesi ve boşaltılması için kullanılır
Ürün
- 50'den fazla parçadan oluşmaktadır
- SPB1-50 tipi 4 veya 6 vakumlu vantuz dahil
- Tek veya çift ana kirişli komple bir tutucu sisteminin montajı
- Yaygın hafif robotlar için uygun flanş modelleri
- Tek veya çift paralel kiriş için bağlantı
- D30 boru profili için uygundur
- Kolay montaj için sıkıştırma halkaları ve sıkıştırma şeritleri
- Sağlam standart alüminyum profil
- Çap: 30 mm
- İsteğe bağlı vakum geçişli 90° çapraz konektör
- Serbest biçimli yüzeyler için 3D konektörler
- T- veya çoklu dağıtıcı olarak
- 8 mm pnömatik veya vakum hortumları için
- Kolay montaj için otomatik kaplin
- 360° durmadan dönebilen bağlantı elemanları
- Hızlı ayarlama için yuvalı tutucu
- Dahili vakum kılavuzlu tutucu
- 52,5 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
- Maks. vakum: %85
- 25 kg'a kadar kaldırma kapasitesi

.jpg)