Schmalz

Sipariş Bilgileri

VCBL-K1 vakum bloğu monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Üst vakum plakası tipi VCSP-O - elastomer parça, çeşitli boyutlarda ve vakum alanlarında mevcuttur
  • Plastikten yapılmış ana gövde
  • Alt vakum plakası tipi VCSP-U - elastomer parça

Mevcut yedek parçalar: Vakum contası (üst), aşınma parçası seti, vakum sontası (alt), sızdırmazlık çerçevesi, sürtünme plakası, metal şeritler, vakum bloğu için kılavuz şerit
Mevcut aksesuarlar: Vakum contası (üst) sünger kauçuk

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VCBL-K1 125x75x50 L

Parça no.: 10.01.12.00230

Schmalz 1 devreli konsol için vakum bloğu

Boyutlar (LxW)125 x 75
Yükseklik H50 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 75  mm
H 50  mm
L 125  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Dimension suction plate bottom 140x115 mm
Ağırlık 0,6  kg
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git