VCBL-K2 125x75x50 L
Parça no.: 10.01.12.00628
Schmalz 2 devreli konsol için vakum bloğu
Boyutlar (LxW) | 125 x 75 |
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Yükseklik H | 50 (mm) |
Düzenleme | Uzunlamasına |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 75 mm |
H | 50 mm |
H2 | 17 mm |
L | 125 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 20,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Ağırlık | 0,6 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon