VCBL-K2 125x75x50 L
Onderdeelnr.: 10.01.12.00628
Blokzuiger voor open console Schmalz
Dimension (LxW) | 125 x 75 |
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Height H | 50 (mm) |
Arrangement | Langs |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 75 mm |
H | 50 mm |
H2 | 17 mm |
L | 125 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 20,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Weight | 0,6 kg |
Documentatie
Documentatie