VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85
Parça no.: 10.01.12.04752
Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, Biesse konsol
Şekil | HIZLI |
Boyutlar (LxW) | 150x135 |
Yükseklik H | 74 (mm) |
Strok Z | 9 (mm) |
Sıkıştırma aralığı [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 133 mm |
H | 74 mm |
H2 | 30 mm |
L | 146,4 mm |
X1 | 66,5 mm |
X2 | 44 mm |
Z (İnme) | 9 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon