ISRPL 66x66x8.5 NK-45 d12
Parça no.: 10.01.15.00343
Sürtünme plakası
Genişlik B | 66 (mm) |
İç çap d | 12 (mm) |
Yükseklik H | 8.5 (mm) |
Uzunluk L | 66 (mm) |
Vantuz malzemesi | Doğal kauçuk NK-45 |
Tip | Cup 1 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 66 mm |
d | 12 mm |
H | 8,5 mm |
L | 66 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon