ISRPL 66x66x8.5 NK-45 d12
Część nr.: 10.01.15.00343
Friction plate
Width B | 66 (mm) |
Internal diameter d | 12 (mm) |
Height H | 8.5 (mm) |
Length L | 66 (mm) |
Suction cup material | Natural rubber NK-45 |
Type | Cup 1 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 66 mm |
d | 12 mm |
H | 8,5 mm |
L | 66 mm |
Dokumentacja
Dokumentacja