- YENI
VCBL-R 125x75x90 30/40 TV
Parça no.: 10.01.12.05440
Vacuum block for grid tables
Boyutlar (LxW) | 125x75 |
Yükseklik H | 90 (mm) |
Izgara | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 137,5 mm |
H | 90 mm |
H1 | 98,75 mm |
L | 125 mm |
L1 | 130 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Izgara | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Tekrarlanabilirlik | ± 0,06 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon