Schmalz

Sipariş Bilgileri

Multi-Clamp vakum plakası ayrı parçalar halinde tedarik edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

  • Monte edilmiş contalı vakum plakası
  • Elle çalıştırılan vana
  • Vakum hortumu

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık profili, sürtünme eki
Mevcut aksesuarlar: bir pompa veya bir ejektör ile iki vakum plakasını çalıştırmak için aksesuar seti

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VC-M-SPV 160x160x30

Parça no.: 10.01.12.01853

Multi-Clamp - Emme plakası vakum pompası ile çalıştırmak için

Uzunluk L160 (mm)
Genişlik B160 (mm)
Yükseklik H30 (mm)
Vakum debisi3 (m³/h)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 160  mm
H 30  mm
d 6  mm
L 160  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 0,9  kg
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git