Schmalz

Tilaustiedot

The Multi-Clamp suction plate is supplied in individual parts. The delivery consists of: 

  • Suction plate with mounted seal
  • Manually operated valve 
  • Vacuum hose 

Available spare parts: sealing profile, friction insert
Available accessories: accessory set for operating two suction plates with one pump or one ejector

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VC-M-SPV 160x160x30

Osanro: 10.01.12.01853

Multi-Clamp - Suction plate for operation with vacuum pump

Length L160 (mm)
Width B160 (mm)
Height H30 (mm)
Suction rate3 (m³/h)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 160  mm
H 30  mm
d 6  mm
L 160  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 0,9  kg
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin