FU 5 3/2 -
Osanro: 10.01.12.02055
Foot-operated valve for control of compressed air and vacuum
Nominal size | 5 (mm) |
Thread G1 | G1/4"-F |
Nominal diameter dn | 5 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 153 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 159 mm |
L | 230 mm |
dn | 5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Weight | 2,5 kg |
Nominal size | 5 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi