Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FU 5 3/2 -

Onderdeelnr.: 10.01.12.02055

Onderbreker voetschakelaar voor perslucht- en vacuümsturing

Nominal size5 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Nominal diameter dn5 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 153  mm
G1 G1/4"-F
H 159  mm
L 230  mm
dn 5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 2,5  kg
Nominal size 5  mm
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen