Schmalz

Sipariş Bilgileri

AP-S4 adaptör plakası monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Plastikten yapılmış ana gövde
  • S4 alt sızdırmazlık çerçevesi

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık çerçevesi
Mevcut aksesuarlar: vakum bloğu VCBL-B

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

AP-S4-145x145x21

Parça no.: 10.01.12.03623

VCBL-B ve VCBL-S6-CUP Vakum Bloklarının kullanımı için Adaptör-Plaka AP

içinSCM konsol sistemleri (TVN)
Çalışma yüksekliği H (AH)50 (mm)
Uzunluk L145 (mm)
Genişlik B145 (mm)
Yükseklik H21 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 145  mm
H 21  mm
L 145  mm
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git