VCBL-B 120x50x29 TV
Parça no.: 10.01.12.03167
Vakum bloğu
Boyutlar (LxW) | 120 x 50 |
Yükseklik H | 29 (mm) |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 50 mm |
H | 29 mm |
H2 | 19 mm |
L | 120 mm |
L1 | 146 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 0,32 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon