SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B
Parça no.: 10.01.12.03188
Pul
Dış çap D | 90 (mm) |
İç çap d | 17 (mm) |
Yükseklik H | 0.4 (mm) |
Uzunluk L | 0.4 (mm) |
Malzeme | Çelik |
İnşaat kullanımı | Vakum bloğu VCBL-S |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 90 mm |
d | 17 mm |
H | 0,4 mm |
L | 0,4 mm |
İnşaat kullanımı | Vakum bloğu VCBL-S |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Çelik |
Dokümantasyon
Dokümantasyon