SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B
Onderdeelnr.: 10.01.12.03188
Plaatje
Outside diameter D | 90 (mm) |
Internal diameter d | 17 (mm) |
Height H | 0.4 (mm) |
Length L | 0.4 (mm) |
Material | Steel |
Utilization design | Vacuum block VCBL-S |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 90 mm |
d | 17 mm |
H | 0,4 mm |
L | 0,4 mm |
Utilization design | Vacuum block VCBL-S |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Material | Steel |
Documentatie
Documentatie