Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B

Osanro: 10.01.12.03188

Washer

Outside diameter D90 (mm)
Internal diameter d17 (mm)
Height H0.4 (mm)
Length L0.4 (mm)
MaterialSteel
Utilization designVacuum block VCBL-S
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
D 90  mm
d 17  mm
H 0,4  mm
L 0,4  mm
Utilization design Vacuum block VCBL-S
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Steel
Biesse is a registered and protected trademark. The articles listed here are products of J. Schmalz GmbH that have been designed to fit CNC machining centers from Biesse.
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin