VCBL-B 120x50x29 TV
Część nr.: 10.01.12.03167
+Blokzuiger VCBL-B 120x50x29 TV Redesign
Dimension (LxW) | 120 x 50 |
Height H | 29 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 50 mm |
H | 29 mm |
H2 | 19 mm |
L | 120 mm |
L1 | 146 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Weight | 0,32 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja