Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B

Część nr.: 10.01.12.03345

Adapter ring for holding the suction blocks in a suction intake

Outside diameter D100.5 (mm)
Height H15.5 (mm)
Utilization designVacuum block VCBL-S
Dane projektowe
Atrybut Wartość
D 100,5  mm
H 15,5  mm
Utilization design Vacuum block VCBL-S
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 150,8  g
Biesse is a registered and protected trademark. The articles listed here are products of J. Schmalz GmbH that have been designed to fit CNC machining centers from Biesse.
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka