Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B

Parça no.: 10.01.12.03345

Tutmak için adaptör halkası bir emme girişindeki emme blokları

Dış çap D100.5 (mm)
Yükseklik H15.5 (mm)
İnşaat kullanımıVakum bloğu VCBL-S
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
D 100,5  mm
H 15,5  mm
İnşaat kullanımı Vakum bloğu VCBL-S
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 150,8  g
Biesse is a registered and protected trademark. The articles listed here are products of J. Schmalz GmbH that have been designed to fit CNC machining centers from Biesse.
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git