AP-S6-145x145x25
Parça no.: 10.01.12.04440
Adapter-Plate AP for usage of Vacuum Blocks VCBL-B and VCBL-S6-CUP
Yükseklik H | 25 (mm) |
Başvurular | For machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 145 mm |
H | 25 mm |
H1 | 68,8 mm |
L | 145 mm |
L2 | 104 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Başvurular | For machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required |
Dokümantasyon
Dokümantasyon