- YENI
VCBL-S6-HD 128x75x110 TV
Parça no.: 10.01.12.05505
Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 6
Boyutlar (LxW) | 128x75 |
Yükseklik H | 110 (mm) |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 135 mm |
H | 110 mm |
L | 128 mm |
L1 | 138 mm |
L2 | 104 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon