Schmalz

Sipariş Bilgileri

Yatay bağlama VCMC-K1-HZ monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşmaktadır:

  • Kenetleme modülü
  • Durdurma modülü
  • Yükseklik ayar çubukları

Mevcut yedek parçalar: rijit sıkıştırma çenesi, yükseklik ayar çubuğu, kenetleme, dönen çubuk
Mevcut aksesuarlar: çift taraflı durdurma modülü

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

VCMC-K1-HZ-MC 170x165x118.4

Parça no.: 10.01.12.05726

Dar için mekanik bağlama ve çerçeve bölümleri, 1 devreli konsol

Şekil
Boyutlar (LxW)170x165
Yükseklik H118.4 (mm)
Strok Z10 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 171,5  mm
B1 132  mm
H 118,4  mm
L 175,5  mm
L1 160,5  mm
X1 50  mm
X2 85  mm
X3 100  mm
Z (İnme) 10  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Şekil
1.000  N
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git