Schmalz

Note sull'ordine

Il bloccaggio orizzontale VCMC-K1-HZ viene fornito assemblato. Il prodotto è composto da:

  • Modulo di bloccaggio
  • Modulo di arresto
  • Barre di regolazione dell'altezza

Pezzi di ricambio disponibili: ganascia di serraggio rigida, barra di regolazione dell'altezza, bloccaggio, barra di rotazione
Accessori disponibili: modulo di arresto su entrambi i lati

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

VCMC-K1-HZ-MC 170x165x118.4

Numero articolo: 10.01.12.05726

Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.

Forma
Dimensione (lxl)170x165
Altezza H118.4 (mm)
Freccia elastica Z10 (mm)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 171,5  mm
B1 132  mm
H 118,4  mm
L 175,5  mm
L1 160,5  mm
X1 50  mm
X2 85  mm
X3 100  mm
Z (freccia elastica) 10  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forma
1000  N
Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello