- NUOVO
Numero articolo: 10.01.12.05740
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
| Forma | |
| Altezza H | 118.4 (mm) |
| Freccia elastica Z | 10 (mm) |
Massima flessibilità grazie al design in due pezzi del bloccaggio orizzontale e alle quattro altezze di bloccaggio predisposte per un'ampia gamma di spessori di materiale
Massime forze di lavorazione con contorni minimi nella superficie di lavorazione grazie all'orientamento orizzontale
Ampia gamma di applicazioni grazie alle varianti con aria compressa o comando meccanico
Elevata facilità d'uso e semplice integrazione grazie al modulo di arresto fisso e al bordo di riferimento preciso
Maggiore produttività e doppia produttività grazie al modulo di arresto su due lati (accessori)

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
1 - 5 da 5 risultati

Numero articolo: 10.01.12.05740
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
| Forma | |
| Altezza H | 118.4 (mm) |
| Freccia elastica Z | 10 (mm) |

Numero articolo: 10.01.12.05729
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
| Forma | |
| Dimensione (lxl) | 170x165 |
| Altezza H | 118.4 (mm) |
| Freccia elastica Z | 10 (mm) |

Numero articolo: 10.01.12.05727
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
| Forma | |
| Dimensione (lxl) | 170x165 |
| Altezza H | 118.4 (mm) |

Numero articolo: 10.01.12.05739
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
| Forma | |
| Altezza H | 118.4 (mm) |
| Freccia elastica Z | 10 (mm) |

Numero articolo: 10.01.12.05726
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
| Forma | |
| Dimensione (lxl) | 170x165 |
| Altezza H | 118.4 (mm) |
| Freccia elastica Z | 10 (mm) |