- NUOVO
VCMC-K1-HZ-CA-SETx118.4
Numero articolo: 10.01.12.05740
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
| Forma | |
| Altezza H | 118.4 (mm) |
| Freccia elastica Z | 10 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 171,5 mm |
| B1 | 171,5 mm |
| D | 6 mm |
| H | 118,4 mm |
| H1 | 118,4 mm |
| L | 170 mm |
| L1 | 160,5 mm |
| X1 | 50 mm |
| X2 | 85 mm |
| X3 | 100 mm |
| Z (freccia elastica) | 10 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forma | |
| 1000 N | |
| Tipo di tubo flessibile di design | Tubo flessibile D = 6 d = 4 |
Documentazione
Documentazione