- UUSI
VCMC-K1-HZ-CA-SETx118.4
Osanro: 10.01.12.05740
Mechanical clamp for narrow and frame parts, 1-circuit console
| Shape | |
| Height H | 118.4 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 171,5 mm |
| B1 | 171,5 mm |
| D | 6 mm |
| H | 118,4 mm |
| H1 | 118,4 mm |
| L | 170 mm |
| L1 | 160,5 mm |
| X1 | 50 mm |
| X2 | 85 mm |
| X3 | 100 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Shape | |
| 1 000 N | |
| Design hose type | Hose D = 6 d = 4 |
Dokumentointi
Dokumentointi