Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The horizontal clamp VCMC-K1-HZ is delivered assembled. The product consists of:

  • Clamping module
  • Stopping module
  • Height-adjustment bars

Available spare parts: rigid clamping jaw, height-adjustment bar, clamping, rotating bar
Available accessories: double-sided stopping module

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

VCMC-K1-HZ-CA-SETx118.4

Część nr.: 10.01.12.05740

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 1-circuit console

Shape
Height H118.4 (mm)
Stroke Z10 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 171,5  mm
B1 171,5  mm
D 6  mm
H 118,4  mm
H1 118,4  mm
L 170  mm
L1 160,5  mm
X1 50  mm
X2 85  mm
X3 100  mm
Z (Stroke) 10  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Shape
1000  N
Design hose type Hose D = 6 d = 4
Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka