Schmalz

  • NOWY

Horizontal Clamps VCMC-K1-HZ

Clamping range from 15 mm to the complete console length

Przejdź bezpośrednio do produktów

Maximum flexibility thanks to the two-piece set of the horizontal clamp and four prepared clamping heights for a wide range of material thicknesses

Maximum machining forces with minimal interfering contours in the machining area thanks to horizontal orientation

Wide range of applications thanks to variants with compressed air or mechanical drive

High ease of use and simple integration thanks to fixed stopping module and precise reference edge

Higher productivity and double throughput thanks to double-sided stopping module (accessory)

Projekt
  • Movable / rigid clamping jaw (1) with friction pad for maximum clamping forces
  • Drive (2) mechanical via spindle or compressed air
  • Height-adjustment bar (3), adjustable to clamping heights of 0, 50, 85 or 100 mm without tools
  • Main body made of aluminum (4) with interface to the machine table for fixing the clamping module and stopping module by means of vacuum
  • Mechanical clamping (5) for additional fixing of the clamping module and stopping module
Dane techniczne
  • Clamping height: 0 to 100 mm
  • Flexible workpiece dimensions possible
  • Fixation on console by vacuum and mechanical clamping
  • Horizontal stroke (Y-axis): up to 10 mm
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Shape
Etykietowanie
Industry sector

1 - 5 z 5 wyników

  • NOWY
VCMC-K1-HZ-CA-SETx118.4

Część nr.: 10.01.12.05740

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 1-circuit console

Shape
Height H118.4 (mm)
Stroke Z10 (mm)
  • NOWY
VCMC-K1-HZ-SP 170x165x118.4

Część nr.: 10.01.12.05727

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 1-circuit console

Shape
Dimension (LxW)170x165
Height H118.4 (mm)
  • NOWY
VCMC-K1-HZ-MC-SETx118.4

Część nr.: 10.01.12.05739

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 1-circuit console

Shape
Height H118.4 (mm)
Stroke Z10 (mm)
  • NOWY
VCMC-K1-HZ-CA 170x165x118.4

Część nr.: 10.01.12.05729

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 1-circuit console

Shape
Dimension (LxW)170x165
Height H118.4 (mm)
Stroke Z10 (mm)
  • NOWY
VCMC-K1-HZ-MC 170x165x118.4

Część nr.: 10.01.12.05726

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 1-circuit console

Shape
Dimension (LxW)170x165
Height H118.4 (mm)
Stroke Z10 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka