- NOWY
VCMC-K1-HZ-SP 170x165x118.4
Część nr.: 10.01.12.05727
Mechanical clamp for narrow and frame parts, 1-circuit console
| Shape | |
| Dimension (LxW) | 170x165 |
| Height H | 118.4 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 171,5 mm |
| B1 | 132 mm |
| H | 118,4 mm |
| L | 185 mm |
| L1 | 170 mm |
| X1 | 50 mm |
| X2 | 85 mm |
| X3 | 100 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Shape |
Dokumentacja
Dokumentacja