- YENI
VCMC-K1-HZ-SP 170x165x118.4
Parça no.: 10.01.12.05727
Dar için mekanik bağlama ve çerçeve bölümleri, 1 devreli konsol
| Şekil | |
| Boyutlar (LxW) | 170x165 |
| Yükseklik H | 118.4 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 171,5 mm |
| B1 | 132 mm |
| H | 118,4 mm |
| L | 185 mm |
| L1 | 170 mm |
| X1 | 50 mm |
| X2 | 85 mm |
| X3 | 100 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Şekil |
Dokümantasyon
Dokümantasyon