- NOUVEAU
VCMC-K1-HZ-SP 170x165x118.4
Réf. article: 10.01.12.05727
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit
| Forme | |
| Dimension (Lxl) | 170x165 |
| Hauteur H | 118.4 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 171,5 mm |
| B1 | 132 mm |
| H | 118,4 mm |
| L | 185 mm |
| L1 | 170 mm |
| X1 | 50 mm |
| X2 | 85 mm |
| X3 | 100 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Forme |
Documentation
Documentation