- NOUVEAU
Réf. article: 10.01.12.05726
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit
| Forme | |
| Dimension (Lxl) | 170x165 |
| Hauteur H | 118.4 (mm) |
| Allongement Z | 10 (mm) |
Flexibilité maximale grâce à la construction en deux parties du bridage horizontal et aux quatre hauteurs de bridage préparées pour une large gamme d'épaisseurs de matière
Forces d'usinage maximales avec un minimum de contours gênants dans la surface d'usinage grâce à l'orientation horizontale
Large gamme d'applications grâce aux variantes avec garniture d'air comprimé ou actionneur mécanique
Grande facilité d'utilisation et intégration simple grâce à une module d'arrêt fixe et une arête de référence précise
Productivité accrue et débit doublé grâce à la module d'arrêt double face (accessoires)

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
1 - 5 de 5 résultats

Réf. article: 10.01.12.05726
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit
| Forme | |
| Dimension (Lxl) | 170x165 |
| Hauteur H | 118.4 (mm) |
| Allongement Z | 10 (mm) |

Réf. article: 10.01.12.05740
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit
| Forme | |
| Hauteur H | 118.4 (mm) |
| Allongement Z | 10 (mm) |

Réf. article: 10.01.12.05729
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit
| Forme | |
| Dimension (Lxl) | 170x165 |
| Hauteur H | 118.4 (mm) |
| Allongement Z | 10 (mm) |

Réf. article: 10.01.12.05727
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit
| Forme | |
| Dimension (Lxl) | 170x165 |
| Hauteur H | 118.4 (mm) |

Réf. article: 10.01.12.05739
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit
| Forme | |
| Hauteur H | 118.4 (mm) |
| Allongement Z | 10 (mm) |