Schmalz

  • YENI

Yatay Bağlamalar VCMC-K1-HZ

Sıkma aralığı 15 mm'den tüm konsol uzunluğuna kadar

Doğrudan ürünlere gidin

Yatay bağlamanın iki parçalı dizaynı ve çok çeşitli malzeme kalınlıkları için hazırlanmış dört sıkıştırma yükseklikleri sayesinde maksimum esneklik

Yatay hizalama sayesinde işleme alanında minimum müdahale konturları ile maksimum işleme kuvvetleri

Basınçlı hava veya mekanik tahrikli varyantlar sayesinde geniş uygulama yelpazesi

Sabit durdurma modülü ve hassas referans kenarı sayesinde yüksek kullanım kolaylığı ve basit entegrasyon

Çift taraflı durdurma modülü (aksesuarlar) sayesinde daha yüksek üretkenlik ve iki kat verim

Tasarım
  • Maksimum sıkma kuvvetleri için sürtünme pedi ile donatılmış hareketli / rijit sıkma çenesi (1)
  • Tahrik (2) iş mili veya basınçlı hava yoluyla mekanik
  • Yükseklik ayar çubuğu (3), alet kullanmadan 0, 50, 85 veya 100 mm kenetleme yüksekliklerine ayarlanabilir
  • Bağlamayı vakumla sabitlemek için makine masasına arayüzlü alüminyumdan yapılmış ana gövde (4)
  • Mekanik sıkıştırma (5) bağlamanın ek sabitlenmesi için
Teknik veri
  • Kenetleme yükseklikleri: 0 ila 100 mm
  • Esnek iş parçası boyutları mümkün
  • Vakum ve mekanik sıkıştırma ile konsola sabitleme
  • Yatay strok (Y ekseni): 10 mm'ye kadar
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Şekil
Etiketleme
Endüstri sektörü

5 sonuçtan 1 - 5'si

  • YENI
VCMC-K1-HZ-CA-SETx118.4

Parça no.: 10.01.12.05740

Dar için mekanik bağlama ve çerçeve bölümleri, 1 devreli konsol

Şekil
Yükseklik H118.4 (mm)
Strok Z10 (mm)
  • YENI
VCMC-K1-HZ-CA 170x165x118.4

Parça no.: 10.01.12.05729

Dar için mekanik bağlama ve çerçeve bölümleri, 1 devreli konsol

Şekil
Boyutlar (LxW)170x165
Yükseklik H118.4 (mm)
Strok Z10 (mm)
  • YENI
VCMC-K1-HZ-MC 170x165x118.4

Parça no.: 10.01.12.05726

Dar için mekanik bağlama ve çerçeve bölümleri, 1 devreli konsol

Şekil
Boyutlar (LxW)170x165
Yükseklik H118.4 (mm)
Strok Z10 (mm)
  • YENI
VCMC-K1-HZ-SP 170x165x118.4

Parça no.: 10.01.12.05727

Dar için mekanik bağlama ve çerçeve bölümleri, 1 devreli konsol

Şekil
Boyutlar (LxW)170x165
Yükseklik H118.4 (mm)
  • YENI
VCMC-K1-HZ-MC-SETx118.4

Parça no.: 10.01.12.05739

Dar için mekanik bağlama ve çerçeve bölümleri, 1 devreli konsol

Şekil
Yükseklik H118.4 (mm)
Strok Z10 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git