- YENI
VCMC-K1-HZ-CA-SETx118.4
Parça no.: 10.01.12.05740
Dar için mekanik bağlama ve çerçeve bölümleri, 1 devreli konsol
| Şekil | |
| Yükseklik H | 118.4 (mm) |
| Strok Z | 10 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 171,5 mm |
| B1 | 171,5 mm |
| D | 6 mm |
| H | 118,4 mm |
| H1 | 118,4 mm |
| L | 170 mm |
| L1 | 160,5 mm |
| X1 | 50 mm |
| X2 | 85 mm |
| X3 | 100 mm |
| Z (İnme) | 10 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Şekil | |
| 1.000 N | |
| Tasarım hortum tipi | Hortum D = 6 d = 4 |
Dokümantasyon
Dokümantasyon